15-MSJ-UK 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

15-MSJ-UK 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Upright Keyed, Standard, 15 ton Kapasite, 8:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

Bekleme Süresi:  4 Hafta*
$5489.52 adet**
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
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 8:1
Vida Çapı 57 mm / 2,25 in
Vida Kılavuzu 13 mm / 0,50 in
Vida Kökü Çapı 43 mm / 1,68 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 16
Ağırlık 71 kg / 157,30 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 133.447 N / 30.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0053 N·m / 0,0470 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 137,96 N·m / 1.221,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 3,73 kW / 5,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 224 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 17.112 N / 3.847 lbf
Dara Sürtünme Torku 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 37%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 2.769 mm/min / 109 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: